El módulo de análisis WCLD NGA 2000 es una unidad autocontenida y completa con la conversión de muestras, la detección y la electrónica asociada. El diseño modular permite una fácil integración, expansibilidad y flexibilidad del sistema. El módulo WCLD puede ser un instrumento "autónomo" con la adición de nuestra plataforma y módulo de entrada/salida (E/S) o puede integrarse en una red sofisticada de análisis de múltiples componentes. El módulo de análisis WCLD está diseñado para cumplir con los estrictos requerimientos de la Agencia de protección ambiental de EE.UU. para la supervisión de NOx.