Rosemount-Xi Advanced Electronics

Electrónica avanzada del Rosemount™ Xi

Descripción del producto

La tecnología de detección de óxido de circonio para medir el oxígeno sobrante en los gases de combustión se ha vuelto más importante en las últimas décadas. Esta electrónica versátil está específicamente diseñada para ejecutar la mayoría de las sondas de O2 fabricadas. La gran pantalla LCD con iluminación de fondo facilita la configuración y la operación. Con esta electrónica se pueden realizar calibraciones completamente automáticas al incorporar una pequeña caja de solenoides para cambiar entre los gases de calibración.

Temperatura ambiente
-20° a 55°C (-4° a 131°F)
Fuente de alimentación
100-240 V ±10 %, 50-60 H
Certificaciones/aprobaciones
CSA, FM & CE

Características

  • Funciona con Westinghouse/Rosemount y la mayoría de las sondas de ZrO2
  • Comunicación HART® estándar (compatible con AMS)
  • Tecnología inalámbrica: por medio del adaptador THUM™
  • Capacidad de calibración automática
  • Rangos extendidos de temperatura del proceso
  • Referencia programable
  • Comunicaciones digitales HART®; compatible con AMS® y PlantWeb®
  • Se adapta a la instalación de cualquier sonda de oxígeno existente
  • Diagnóstico del sensor avanzado; calibración recomendada
  • Precisión sobresaliente
  • Instalación simplificada; sin cajas de conexión, cables de sondas o conductos
  • La tecnología de montaje en la superficie mejora la confiabilidad y resistencia a la vibración

Documentos y dibujos