No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-T56 Turbidimeter

Turbidímetro T56 Clarity II™ Rosemount™

Descripción del producto

El turbidímetro Clarity II™ modelo T56 mide la turbidez. La luz de dispersión baja, la estabilidad alta, el rechazo eficiente de burbujas y la resolución de la pantalla de 0,001 NTU hacen que Clarity II sea ideal para la monitorización de la turbidez del agua potable.

Dimensiones
6,2 x 6,2 x 5,2 pulg. (157 x 157 x 132 mm)
Temperatura ambiente
De 0 a 55 °C (32 a 131 °F), RH 5 a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación
De 85 a 265 V CA, 47,5 a 65,0 Hz, consumo de potencia mín. de 20 W.

Características

  • El sistema completo incluye un analizador de una o dos entradas, sensores y el montaje del desgasificador
  • Elija entre sensores que cumplen con el método 180.1
  • de EPA EE. UU. o el método 7027 de ISO
  • Resolución: 0,001 NTU
  • Analizador 1056 fácil de usar con dos salidas analógicas y cuatro relés de alarma programables

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 19 resultados para piezas y accesorios
: