Modbus 8712M/8732EM/8750W del Rosemount™ al MÓDULO ETHERNET/IP CON CABLE D-9 A RS485
Modbus 8712M/8732EM/8750W del Rosemount™ al MÓDULO ETHERNET/IP CON CABLE D-9 A RS485
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount 8750W Caudalímetros magnéticos para aplicaciones de agua y servicios públicos Rosemount 8732E Transmisor magnético del caudalímetro de montaje de campo Rosemount 8712E Transmisor del caudalímetro magnético
Protection class
IP20
Dimensions
4.72” × 2.95” × 1.06” L×W×H (120mm × 75mm × 27mm)
Power Supply
24 V ±10%
Power Consumption
Maximum: 280 mA on 24 V Typical: 100 mA
Compatibility
Rosemount 8732E Field Mount Transmitter with Rosemount 8705, 8711, and 8721 sensors; 8750W Utility Flow Meter System
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.