Rosemount-Permasense ET310C Corrosion Transmitter

Transmisor de corrosión inalámbrico Permasense ET310C de Rosemount™

Descripción del producto

Obtenga visibilidad continua en tiempo real de las tendencias de corrosión y erosión con nuestros sensores por ultrasonido únicos que miden de manera constante el grosor del ducto. Optimizado para su uso en la industria química, el Rosemount ET310C es no intrusivo y funciona con baterías, lo que permite una instalación magnética rápida y sencilla en cualquier metal. Los datos confiables y precisos del grosor de la pared que se transmiten a través de una red WirelessHART® desde el Rosemount ET310C al Plantweb™ Insight pueden ayudarlo a tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento y el reemplazo de los ductos.

Rango de temperatura
Se puede usar con metal con una temperatura de servicio de hasta 160 °C (320 °F)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Vida útil de las baterías
9 años (módulo de alimentación BP20E)
Certificaciones/aprobaciones
Clase 1, Div. 1 o Zona 0, área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Compatibilidad de materiales
Todos los metales
Rango de medición
Grosor mínimo de pared: 2 mm (0,08 in)
Grosor máximo de pared: hasta 8 mm (0,31 in)
Diámetro del ducto aplicable
Tamaño mínimo del tubo: NPS2
Tamaño máximo del tubo: NPS8
Desempeño
Capacidad de detección de pérdida de metal: mejor que 10 micrones (0,5 mil) en condiciones de campo reales
Frecuencia de la medición
Predeterminada: cada 12 horas; configurable por el usuario hasta cada hora

Características

  • Identifique con precisión las tendencias de corrosión y erosión y eviteo interrupciones e incidentes no planificados
  • Realice un mantenimiento predictivo y amplíe los tiempos de ejecución, con la confianza de los datos continuos sobre la integridad de los activos
  • Maximice la utilización de los activos y la capacidad de producción con información sobre la condición de activos en tiempo real en el escritorio.
  • Funciona en cualquier metal hasta 160 °C (320 °F)
  • La instalación fácil, intuitiva y no intrusiva permite una simple implementación de mejora en los activos existentes
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %

Documentos y dibujos