Rosemount-975HR Infrared Hydrogen Flame Detector

Rosemount™ 975HR Detector de llama para hidrógeno infrarrojo multiespectro

Descripción del producto

El Rosemount™ 975HR Detector de llama para hidrógeno infrarrojo multiespectro se diseñó específicamente para la detección de llamas de hidrocarburo e hidrógeno. Detecta incendios de gases y de combustibles hidrocarburos a distancias largas con una alta inmunidad a las falsas alarmas. El detector de llama Rosemount 975HR es un detector de llama de hidrógeno duradero y resistente a la intemperie. Este detector de llama incluye una ventana con calefacción para eliminar la condensación y el congelamiento, HART™, requisitos de alimentación más bajos y un diseño compacto más liviano.

Protocolo de comunicación
Comunicaciones HART™ opcionales en corriente analógica de 0 a 20 mA (FSK): se utilizan para mantenimiento, cambios de configuración y gestión de activos, disponible en opciones de cableado de salida de la fuente en mA. Enlace de comunicación compatible con el Modbus RS-485 que se puede utilizar en instalaciones controladas por computadora
Temperatura ambiente
Funcionamiento y almacenamiento: –76 °F a +185 °F (–60 °C a +85 °C)
Clasificación del compartimiento
Acero inoxidable 316L con acabado electropulido
Aluminio libre de cobre con gran resistencia (menos del 1 %), pintado de poliuretano
Montaje
Acero inoxidable 316L con acabado electropulido
Dimensiones
Detector de llama 4 in x 4,6 in x 6,18 in (101,6 x 117 x 157 mm)
Peso
Detector de llama (acero inoxidable 316L) 6,3 lb (2,9 kg)
Detector de llama (aluminio) 2,8 lb (1,3 kg)
Montaje inclinado 2,5 lb (1,1 kg)
Certificaciones y aprobaciones
fuerte>ATEX e IECEx:
  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op is IIC T4 Gb
  • Ex tb op es IIIC T110 °C Db
  • (Ta de –50 °C a +85 °C) IP66/68

FM/FMC

  • Clase I, división 1, grupos B, C y D,T4A
  • Clases II y III, división 1, grupos E, F y G, T4A
  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, y D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m durante 45 minutos

CSA/US:

  • Clase I, división 1, grupos B, C y D, T4
  • Clases II y III, división 1, grupos E, F Y G, T4
  • Clase I, división 2, grupos A, B, C, y D, T4
  • Ta = –50 °C a +85 °C
  • Tipo 6P, IP66/68 2 m durante 45 minutos

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op is IIC T4 Gb X
  • Ex tb op is IIIC T110 °C Db X
  • (–55 °C Ta +85 °C)

Desempeño:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

Confiabilidad:

  • Diseñado para cumplir con IEC 61508 - SIL 3 (TÜV)

Certificación marítima:

  • MED "Wheelmark" (DNV)

 

Características

  • Diseño multiespectro para la detección de llamas de hidrocarburos e hidrógeno con alta inmunidad a las alarmas falsas
  • Seis niveles de sensibilidad, que se adaptan a cualquier aplicación
  • Tiempo de respuesta a alta velocidad hasta 20 ms
  • Parasoles para evitar falsas alarmas
  • Prueba integrada (BIT) infrarroja adaptable para garantizar un funcionamiento continuo
  • Ventana con calefacción para operar en condiciones climáticas adversas (nieve, hielo, condensación)
  • Relés (3) de alarma, de falla y auxiliar
  • De 0 a 20 mA (escalonado)
  • Protocolo HART™ para mantenimiento y gestión de activos
  • Alta confiabilidad: MTBF, mínimo de 150 000 horas
  • Garantía de 5 años
  • Programable por el usuario por medio de HART® 7 o Modbus® RS-485

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos