No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-925FGD Fixed Gas Detector

Rosemount™ 925FGD Detector de gas fijo

Descripción del producto

El Rosemount 925FGD Detector de gas utiliza tecnología infrarroja (IR) no dispersiva y proporciona una detección temprana de fugas de gas combustible dentro de sus procesos. Como el primer detector de gas fijo diseñado y desarrollado por Rosemount, ofrece características líderes en la industria y especificaciones de desempeño para una amplia variedad de necesidades de detección de gases combustibles. El detector de gas fijo usa el Rosemount 625 Sensor de gas y está aprobado según las normas de desempeño más recientes en áreas clasificadas y para uso en todo el mundo.

Temperatura de operación
–40 a +158 °F (–40 a +70 °C)
–67 a +158 °F (–55 a +70 °C) con el calentador encendido
Tipo de medición
Niveles de concentración de gas: Gases de hidrocarburos: LEL 0-100 %
Tipo de sensor
Rosemount 625  Sensor infrarrojo no dispersivo
Salida
4-20 mA con protocolo HART® 7, Relés
Pantalla/Interfaz
La pantalla LCD integral puede mostrar información sobre estados de alerta y diagnósticos.
Rango de humedad
Humedad relativa de 0-95 %, sin condensación
Fuente de alimentación
Rango de fuente de alimentación: 18 a 30 VCC
Consumo de alimentación máximo: 4,0 W con el calentador encendido
Precisión
Precisión del gas: LEL al ±3 % < 50% LEL and ±5% LEL > LEL
al 50 %, precisión de 4-20 mA: ±0,1 % del intervalo

Características

  • El transmisor de gas se puede instalar con una amplia gama de sensores de gas combustible y reconoce un sensor de gas recién instalado, por lo que carga automáticamente el perfil de configuración específico del sensor de gas
  • El sensor y el transmisor de gas se comunican constantemente de forma digital y le ofrecen la confiabilidad de una protección estable y precisa, con tiempos de respuesta rápidos incluso en grandes distancias de separación.
  • El Rosemount 925FGD Detector de gas ofrece las mejores especificaciones de desempeño de gases combustibles de su clase, que incluyen precisión, tiempo de respuesta, rangos de temperatura de operación y especificación de deriva cero
  • Consigue niveles de protección de ingreso de IP66
  • El sensor precalibrado se conecta fácilmente al transmisor y se puede calibrar en fábrica para gas butano, gas propano, gas metano, gas etileno o gas etano
  • El sensor de gas se puede calibrar fuera de las instalaciones e instalarse posteriormente
  • El sensor de gas conserva sus propios ajustes de configuración e información de calibración
  • El módulo del sensor inteligente supone menos costos de mantenimiento y tiempo de inactividad con intervalos de calibración más prolongados

Documentos y dibujos