Rosemount-752 Remote Indicator

Rosemount™ 752 Indicador remoto FOUNDATION™ fieldbus

Descripción del producto

El Rosemount 752 Indicador remoto FOUNDATION fieldbus muestra el valor de variables controladas junto con dispositivos de control finales o presenta datos de transmisores en áreas inaccesibles. Este indicador remoto funciona en cualquier parte del segmento FOUNDATION Fieldbus H1 y puede mostrar variables como presión, caudal, nivel de líquido, posición de la válvula o temperatura. Se pueden configurar hasta ocho valores con etiqueta y unidades de ingeniería, y estos datos se despliegan secuencialmente en incrementos de 3 segundos.

Entrada
Hasta ocho valores con etiqueta y unidades de ingeniería
Variables de la pantalla
Se puede configurar para mostrar hasta ocho valores de salida del bloque de funciones; muestra secuencias de variables configuradas a intervalos de 3 segundos
Materiales de construcción
Aleación de aluminio con bajo contenido de cobre o CF-8M (acero inoxidable 316 fundido)

Características

  • Muestra valores de variables controladas junto con dispositivos de control final para obtener información del proceso
  • Ofrece variables importantes del proceso en forma remota de transmisores montados en ubicaciones inaccesibles
  • El dispositivo puede estar en cualquier lugar del segmento para mayor flexibilidad de la aplicación
  • Se pueden configurar hasta ocho valores con etiqueta y unidades de ingeniería para satisfacer una variedad de exigencias de la aplicación
  • Los datos se despliegan secuencialmente en incrementos de 3 segundos para obtener información completa en forma rápida
  • Ofrece capacidades de control y cálculo avanzadas mediante el paquete optimizado de bloque de funciones para obtener mejores datos
  • El paquete de bloque de funciones incluye selector de entrada, caracterizador de entrada, aritmética, integrador y PID con sintonización automática
  • Puede mostrar una salida del bloque de funciones desde cualquier dispositivo en el segmento FOUNDATION fieldbus H1 para más adaptabilidad
  • Dispositivo accionado por segmento de dos hilos para una instalación y uso simples
  • Se pueden enviar alertas no críticas a una estación de mantenimiento para trabajo futuro mientras se puedan enrutar los diagnósticos críticos para una revisión de instrumentación inmediata

Documentos y dibujos