Rosemount-708 Wireless Acoustic Transmitter

Rosemount™ 708 Transmisor acústico inalámbrico

Descripción del producto

Con una detección de eventos ultrasónica que se monta externamente, el Rosemount™ 708 Transmisor acústico inalámbrico ofrece una instalación rápida y rentable. Este dispositivo permite visualizar trampas de vapor y válvulas de alivio de presión (PRV) mediante la comunicación precisa de datos de niveles acústicos y temperatura, además de datos del dispositivo, estado de eventos y detección de fugas a través de la red WirelessHART®. El software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor, el consumo de energía y las emisiones.

Tipo de medición
Acústica
Señal de entrada
Amplitud máxima de desplazamiento de 0,21 mm a 10-60 Hz/60-2000 Hz 3 g
Protocolo de comunicación
IEC 62591 (WirelessHART®), DSSS de 2,4 GHz
Nivel acústico
Conteos 0-255
Temperatura de funcionamiento
De -40° a 260 °C (-40° a 500 °F)
Tasa de actualización
De 1 segundo a 60 minutos, seleccionable por el usuario
Fuente de alimentación
Paquete de módulo de alimentación de litio-cloruro de tionilo intrínsecamente seguro, no recargable y reemplazable, con caja de PBT/PC

Características

  • Detecta y transmite datos de nivel acústico y temperatura para aumentar la visibilidad y monitorizar las trampas de vapor y las PRV
  • Se monta directamente en la tubería del proceso sin cortar ni modificar las configuraciones de la tubería para una instalación flexible y sencilla
  • El Software Steam Trap Monitor (opcional) ofrece información crítica y en tiempo real sobre las condiciones de las trampas de vapor
  • Un diseño de transmisor sólido y robusto garantiza un desempeño uniforme en entornos adversos
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La tecnología WirelessHART® se integra fácilmente en sistemas host, historiadores de datos o software de gestión de energía
  • La instalación sencilla, intuitiva y no intrusiva es un método rápido para lograr la automatización sin el costo de cableado
  • Las soluciones SmartPower™ ofrecen una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permiten un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos