Rosemount™ 68Q Sensor de temperatura sanitario

Descripción del producto

El Rosemount™ 68Q Sensor de temperatura sanitario es un detector de temperatura de resistencia (RTD) estándar de la industria. Este sensor está diseñado para ofrecer mediciones de temperatura flexibles y confiables en entornos de procesos higiénicos para las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de ciencias biológicas. Este RTD está diseñado con una configuración de tapa posterior sanitaria Tri Clamp® para una instalación sencilla, y su conexión de proceso aséptica es apta para aplicaciones de medición de limpieza en sitio (CIP) y sin zonas muertas.

Rango de temperatura
De –50° a 200 °C (–58° a 392 °F)
Precisión
Clase B
Hilos conductores
Cable de cobre, trenzado, calibre 24, recubierto de níquel y aislado con PTFE.
Constante de tiempo/respuesta
Tamaño de tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1 pulg. y superior: se requieren menos de 3,5 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 63,2%; tamaño de tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1/2 a 3/4 de pulg.: se requieren menos de 1,5 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 63,2%; para obtener más detalles, consultar las especificaciones completas
Estabilidad
Tamaño de tubería Tri Clamp con un diámetro externo de 1/2 a 3/4 de pulg.: variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de ±0,08% luego de 1 000 horas a la máxima temperatura especificada de 392 °F (200 °C)

Características

  • Diseñado para ambientes de procesos higiénicos y para satisfacer demandas de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de ciencias biológicas
  • La tapa posterior Tri Clamp ofrece longitudes de inmersión de 1,0 a 9,5 pulgadas (25,4 a 241,3 mm) para una instalación sencilla
  • Soporta un rango de temperatura de -58° a 392 °F (–50° a 200 °C) para mayor durabilidad de la aplicación
  • Las conexiones de proceso asépticas son aptas para aplicaciones de medición de limpieza en sitio (CIP) y sin zonas muertas
  • Las finalizaciones de superficie en los sensores y los cabezales de conexión de acero inoxidable cumplen con los estándares 3-A® para garantizar un desempeño confiable
  • Variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión que ofrece flexibilidad para aplicaciones
  • La cápsula del sensor está soldada en el conjunto de la tapa posterior/vástago de acero inoxidable 316 para mayor estabilidad de desempeño
  • Los cronogramas de calibración con constantes de Callendar-Van Dusen mejoran la precisión y el desempeño general del sensor
  • Ofrece una opción de acabado electropulido para piezas en contacto con el proceso que satisface requisitos específicos de acabado de superficies

Documentos y dibujos