Rosemount-625IR Infrared Gas Detector

Rosemount™ 625IR Detector de gas fijo

Descripción del producto

El Rosemount 625IR Detector de gas fijo ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos para detectar gases de hidrocarburos antes de que puedan crear situaciones peligrosas. Mediante la tecnología de detección óptica por absorción, el detector de gas transmite luz infrarroja a través de una lente de zafiro y vuelve a reflejar la luz para determinar la concentración del gas. Está disponible con una amplia gama de opciones y accesorios para mejorar la precisión dentro de los ductos, proporcionar una mayor flexibilidad de instalación, proteger de los efectos ambientales y mucho más.

Tipo de medición
Gases de hidrocarburos: 0-100% LEL
Tipo de sensor
Sensor infrarrojo óptico de absorción
Salida
Comunicación digital HART® de sumidero o fuente de corriente de 4-20 mA
Clasificación del alojamiento
IP66/67 y NEMA® 4X
Rango de temperatura
Almacenamiento: -76 a +185 °F (-60 a +85 °C) Operación: -40 a +167 °F (-40 a +75 °C), estándar
Precisión
Escala completa (FS) del ±2 por ciento; la precisión se especifica para la temperatura ambiente, +77 °F (+25 °C).
Consumo de energía
Configuración estándar, promedio de <3 W
Peso
6,6 lb (3 kg)
Garantía
Garantía limitada de cinco (5) años
Certificaciones y aprobaciones
  • Clasificación SIL2 de acuerdo con IEC61508, clasificación SIL3 cuando se utiliza en la configuración de 1o2
  • América del Norte - Clase 1, División 1, Grupos B, C y D
  • ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb
  • Características

    • Tiempos de respuesta ultrarrápidos
    • Calibrado de por vida, lo que reduce el mantenimiento y la complejidad
    • Las mejores especificaciones de desempeño en su clase
    • Indicador LED del estatus multicolor en la parte delantera del detector de gas
    • Ópticas calefaccionadas para dispersar la humedad en las superficies ópticas
    • Las versiones de ducto del Rosemount 625IR Detector de gas fijo están disponibles en dos longitudes: 15 cm (5,9 in) y 35 cm (13,8 in)
    • Hay una gama de accesorios disponibles para ayudar a proteger al detector de gas de los efectos ambientales, ofrecer flexibilidad de instalación y más

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    0 resultados en Productos