Rosemount-333 HART Tri-Loop

Rosemount™ 333 HART® Tri-Loop™ Convertidor de señal

Descripción del producto

Con el Rosemount 333 HART Tri-Loop Convertidor de señal, usted puede obtener fácilmente hasta tres salidas analógicas adicionales. El convertidor de señal está diseñado para convertir una señal multivariable HART en tres variables de proceso analógicas de 4-20 mA sin transmisores adicionales ni cableado. Disponible como dispositivo de alarma baja o alta, este producto también ofrece opciones de montaje de carril DIN y canales de salida analógica aislada eléctricamente para configuraciones flexibles.

Precisión
±0,045% de span
Efecto de la temperatura ambiente
±0,15% de span
Estabilidad
±0,1% de span durante 12 meses

Características

  • Convierte una señal HART digital en tres señales analógicas adicionales independientes de 4-20 mA para aplicaciones de control y monitorización
  • Disponible como dispositivo de alarma baja o alta para mayor flexibilidad en las aplicaciones
  • El convertidor no requiere transmisores ni cableado adicionales para una instalación directa
  • Ofrece opciones de montaje de carril DIN y canales de salida analógica aislada eléctricamente para configuraciones flexibles

Documentos y dibujos