Rosemount-3051SAL Wireless Level Transmitter

Rosemount™ 3051SAL Transmisor inalámbrico de nivel

Descripción del producto

Gracias a la tecnología WirelessHART®, el Rosemount™ 3051SAL Transmisor inalámbrico de nivel es una solución inigualable para optimizar las mediciones de nivel. Este dispositivo inalámbrico permite montaje directo, montaje remoto, sistemas equilibrados y ensamblajes Tuned-System™ para cumplir con varios requisitos de proceso. Diseñado con la plataforma SuperModule™ de acero inoxidable herméticamente sellada, este transmisor tiene una garantía limitada de 15 años y estabilidad, con una vida vida útil del módulo de alimentación de hasta 10 años, lo que ofrece confiabilidad en el campo.

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
3051SAL Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Precisión
±0,055% de span
Garantía
Garantía limitada de hasta 15 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 10.000 psi (689,48 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 770 °F (410°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
higiénico
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro; para obtener todas las especificaciones, consultar la lista completa de materiales
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE®, 3A, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • La plataforma SuperModule ofrece una garantía limitada de 15 años y estabilidad para tener confiabilidad en el campo
  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas equilibrados y afinados para cumplir con varios requisitos de aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Las antenas inalámbricas externas omnidireccionales mejoran la conectividad en áreas remotas con rangos de hasta 2/3 milla (1 km)
  • Disponible en varias conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para la flexilidad de las aplicaciones
  • La estrutura del sistema de sellos optimizada y resistente ofrece confiabilidad con opciones completamente soldadas y soldadas reparables
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 30 resultados para piezas y accesorios
: