No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-3051S In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 3051S Transmisor de presión en línea

Descripción del producto

Optimice el desempeño con el Rosemount™ 3051S Transmisor de presión en línea, la mejor solución de su clase en la industria. Esta plataforma escalable SuperModule™ tiene un desempeño de medición de la presión manométrica y absoluta sin igual, ya que minimiza la variabilidad del proceso y reduce el mantenimiento. Diseñado para soluciones de sistemas de sellos, manifold o conexión roscada directa, este transmisor de presión en línea se conecta con el proceso y hace que la instalación sea rápida y rentable.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta 0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta

Características

  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos para una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic mejoran el control del proceso
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología de sensor piezorresistente permite spans calibrados de 0,3 a 10 000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Integración impecable con protocolos HART® 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus para capacidad de adaptación en las aplicaciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 a través de un tercero y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico de avanzada ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales de proceso
  • La pantalla remota ofrece un fácil acceso a la pantalla del dispositivo y a la conexión del circuito

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 13 resultados para piezas y accesorios
: