Rosemount™ 3051CFC Caudalímetro compacto con placa de orificio

Descripción del producto

El Rosemount 3051CFC Caudalímetro compacto con placa de orificio es una solución líder en la industria, diseñada con una placa de orificio compacta que ofrece mediciones de caudal precisas. Este caudalímetro ha sido probado contrar filtraciones y calibrado para reducir los puntos de filtración y así aumentar el control de procesos. Disponible en una gama de tamaños de línea (0.5 - 12 pulg. o 15 - 300 mm), la placa de orificio resiste las condiciones severas del proceso y está diseñada para las aplicaciones de control del lazo, monitorización de uso general y transferencia de custodia.

Tipo de medición
Presión diferencial
Exactitud
0.40 Beta: ±2.00% del caudal
0.50 y 0.65 Beta: ±2.00% del caudal
Estabilidad
Hasta ±0,20% del límite superior de rango (URL) por 10 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 150:1 (8:1 de rangeabilidad del caudal)
Alcance de la medición
Hasta 1000 inH2O (2,48 bar) diferencial
Tamaño de la tubería
0,5 a 12 pulg. (15 a 300 mm)
Salida
Presión diferencial, variable escalada
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Low Power HART®
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Diagnóstico
Power Advisory Diagnostics, diagnóstico avanzado

Características

  • Los ensamblajes completos de caudal están probados contra filtraciones y calibrados para reducir los puntos de filtración hasta en un 70% y simplificar la instalación
  • El diseño de la placa de orificio para uso general ofrece mediciones de caudal confiables y precisas para servicios de gas, líquido y vapor
  • Elemento primario disponible en tamaños de línea de 0.5 - 12 pulg. (15 - 300 mm) para flexibilidad en las aplicaciones
  • La estabilidad durante 10 años y la rangeabilidad del caudal de 8:1 (150:1 de rangeabilidad) permiten mediciones confiables y flexibilidad en las aplicaciones
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • Reduzca el tiempo de inactividad al detectar los problemas de integridad del lazo de corriente con la función Power Advisory Diagnostics
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • La placa de orificio de 4 orificios patentado o el orificio de llave de paso de esquina estándar ASME/ISO se ajustan entre bridas de cara elevada para una instalación sencilla
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 % sin el costo del cableado.
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor

Documentos y dibujos