Rosemount-228 Toroidal Conductivity Sensor

Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 228

Descripción del producto

Los sensores toroidales funcionan bien con líquidos altamente conductivos, hasta 2 S/cm (2 000 000 uS/cm). Estos sensores funcionan en aplicaciones de suciedad y corrosión donde los sensores de electrodos de metal fallarían. El diseño robusto del sensor hace que el Rosemount 228 sea ideal para medir las concentraciones de ácido, base y soluciones salinas.

Peso
Ensamble mecánico: 5,4 kg/6,8 kg (12 lb/15 lb)
Ensamble manual: 4,1 kg/5,5 kg (9 lb/12 lb)
Diseño
Condiciones de funcionamiento máximo: 2 036 kPa abs (295 psig), 200 °C (392 °F )
Materiales de construcción
Acero inoxidable 316, Teflon1, etileno y polipropileno
Máx. temperatura de funcionamiento
Para obtener más detalles, consultar la hoja de datos.
Máx. presión de funcionamiento
Para obtener más detalles, consultar la hoja de datos.

Características

  • Hace coincidir los requisitos desafiantes de la aplicación con una selección de opciones del cuerpo resistentes a los químicos incluyendo PEEK y Tefzel.
  • Tolerancia a la alta vibración con diseño de marco de metal interno reforzado.
  • Opción de alta temperatura para las temperaturas del proceso de hasta 200 °C (392 °F) y adecuado para el uso bajo alta presión en hasta 2 135 kPa (abs) (295 psi)
  • Apto para aplicaciones de tipo inserción o inmersión
  • Opciones de montaje versátiles que ofrecen una conexión del proceso MNPT de 3/4" o UNC 11 de 5/8"
  • Elimina la necesidad de apagar su proceso al retirar los sensores de la tubería y de los tanques al usar un kit del ensamble de retracción opcional.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 24 resultados para piezas y accesorios
: