Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Sensor de conductividad toroidal Rosemount™ 225 PUR-Sense™

Descripción del producto

Los sensores de conductividad toroidal Rosemount 225 están diseñados para utilizarse en muchas aplicaciones farmacéuticas, de alimentos y bebidas donde se requiere un diseño sanitario. Estos sensores resistentes a la corrosión y contaminación son ideales para medir la concentración de las soluciones CIP, detectar interfaces del producto/agua, revisar la calidad del producto y supervisar eluyentes en las separaciones cromatográficas.

Temperatura ambiente
Sensor PEEK relleno de fibra de vidrio: 110 °C (230 °F)/1 480 kPa (abs) (200 psig)
Sensor PEEK no relleno: 130 °C (266 °F)/1 480 kPa (abs) (200 psig)
Sensor Tefzel no relleno: 110 °C (230 °F)/1 480 kPa (abs) (200 psig)
Peso
1,0 kg/1,5 kg (2 lb/3 lb)
Dimensiones
Longitud del cable: 6,1 m (20 pies)

Características

  • Cumple con USP Clase VI
  • Cumple con FDA 21CFR177.2415 para el contacto con alimentos
  • Cumple con la norma sanitaria 3-A 74-06
  • Conexión a proceso Tri-Clamp de dos pulgadas

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: