No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Rosemount™ 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica

Descripción del producto

Con el Rosemout 2088 Transmisor de presión absoluta y manométrica, usted puede ajustarse al cronograma gracias a la solución rápida y fácil de instalar. Este transmisor también viene con interfaz del operador local (LOI) con menús fáciles de usar y botones de configuración integrados para comisionar el dispositivo en el momento, sin herramientas complicadas. Este transmisor de presión también está disponible con manifolds y sellos remotos.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta 0,065% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 3 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 50:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, HART® de baja potencia de 1–5 VCC
Alcance de la medición
Hasta 4 000 psig (275,8 bar) manométrica, hasta 4 000 psia (275,8 bar) absoluta

Características

  • La interfaz del operador local (LOI) incluye menús directos y botones de configuración integrados para facilidad de uso
  • Las soluciones con sello remoto y manifold integrado, ensambladas en fábrica y resistentes a fugas, permiten un encendido rápido
  • Los protocolos disponibles incluyen HART de 4-20 mA y HART de baja potencia de 1-5 VCC para flexibilidad en las aplicaciones
  • Su diseño ligero y compacto facilita la instalación

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 20 resultados para piezas y accesorios
: