Rosemount-2051 In-Line Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea

Descripción del producto

Trabaje más eficientemente con el Rosemount 2051 Transmisor de presión en línea, un dispositivo estándar en la industria que ofrece datos confiables del proceso. Este transmisor proporciona mediciones absolutas y manométricas exactas y las entrega listas en la instalación. El transmisor de presión incluye una interfaz del operador local que mejora el comisionamiento y reduce la cantidad de herramientas que necesita para tener una solución rentable y capaz.

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS PA, HART® de baja potencia de 1–5 V
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta

Características

  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds o sellos de diafragma para una instalación directa

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
: