No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-1495 Orifice Plate

Rosemount™ 1495 Placa de orificio

Descripción del producto

El Rosemount™ 1495 Elemento primario de la placa de orificio está diseñado para un desempeño confiable de mediciones. Al igual que el elemento primario más común utilizado a nivel mundial, esta placa de orificio ofrece una configuración estándar con un orificio concéntrico con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal. Este producto está disponible en tamaños estándares de línea (2 - 24 pulg. o 50 - 600 mm) y también es adecuado para aplicaciones de alta temperatura y presión.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
Tamaño de la línea
2 a 24 pulg. (50 a 600 mm), tamaños de líneas personalizadas disponibles
Incertidumbre en el coeficiente de descarga
± 0.5% del caudal
Rangeabilidad del caudal
10:1 o mejor
Máx. Presión de funcionamiento
ANSI B16.5 2500#
Rango de temperatura del proceso
–320 a 1200 ºF (–196 a 649 ºC)

Características

  • Puede pedirse en tamaños de línea que van desde 2 a 24 pulg. (50 a 60 mm) o tamaños de línea personalizables para lograr flexibilidad en las aplicaciones
  • Fabricado para cumplir con los estándares AGA, ASME, ISO, API y DIN.
  • Ofrece una configuración estándar de orificios concéntricos con borde cuadrado en las placas tipo remo y universal
  • Disponible en múltiples tipos de material para satisfacer condiciones de proceso difíciles
  • Soporta aplicaciones de alta temperatura y presión, por lo que ofrece una durabilidad prolongada

Documentos y dibujos