Rosemount-P-Pressure Calibrator Kit

Kit de calibrador de presión

Descripción del producto

Calibre la presión de manera precisa en su transmisor con el kit de calibración de presión. El kit incluye un calibrador de lazo portátil, una bomba manual neumática y todas las tuberías de conexión necesarias. Obtendrá lecturas precisas de los calibres y presiones de vacío. También se utiliza para pruebas de filtraciones e interruptores. Todos los elementos entran en un estuche portátil compacto. Este equipo delicado está protegido en una carcasa resistente diseñada para entornos marinos rigurosos.

Presión de prueba
Calibrador: -1 a 3.5 bar
Bomba manual: -0.9 a 3.0 bar
Precisión
0.01% de la escala completa
Suministro de alimentación
3 baterías alcalinas AA

Características

  • Calibrador portátil de lazo avanzado, resistente y preciso.
  • Interfaz sencilla de usar con pantalla doble, grande y retroiluminada.
  • Kit completo de calibración, que incluye todos los elementos necesarios, como un calibrador, una bomba y partes de conexión.
  • Permite calibraciones y pruebas directas en transmisores de presión.

Documentos y dibujos