Rosemount-K-3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Rosemount™ 3051SAL Level Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Rosemount™ 3051SAL Transmisor inalámbrico de nivel
Precisión
±0,055% de span
Garantía
Garantía limitada de hasta 15 años
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 10.000 psi (689,48 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 770 °F (410°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, GOST y JIS
Roscada: NPT, DIN, ISO
higiénico

Características

Rosemount™ 3051SAL Transmisor inalámbrico de nivel
  • Permite montaje directo, montaje remoto y sistemas equilibrados y afinados para cumplir con varios requisitos de aplicaciones
  • Los ensamblajes Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales
  • Ofrece una variedad de conexiones de proceso, incluyendo sellos higiénicos, bridados y roscados para flexibilidad en las aplicaciones
  • Construcción
  • La variable escalable permite que el transmisor comunique las unidades de nivel
  • La pantalla remota ofrece conexiones de proceso con montaje directo y visualización directa a la interfaz del transmisor
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado ofrece una cobertura de diagnóstico para detectar problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales de proceso
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051SAL Transmisor inalámbrico de nivel
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System