Rosemount-K-3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter and 1199

Transmisor de presión en línea y 1199 sello Rosemount™ 3051S

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% de límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rango descendente
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Alcance de la medición
Hasta 10000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10000 psi (689,47 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones/Aprobaciones
NSF, NACE, ubicación clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
  • La arquitectura escalable y sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99%
  • Diseñado con conexiones roscadas directas o manifolds y sellos remotos para una instalación rápida y económica
  • Las clases de desempeño Ultra y Classic proporcionan una precisión de hasta 0,025% del span
  • La estabilidad durante 15 años y la rangeabilidad de 200:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • La tecnología del sensor piezorresistente permite spans calibrados de 0,3 a 10000 psi (20,7 mbar a 689 bar)
  • Garantía de 15 años para una operación sin inconvenientes
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor inalámbrico de presión en línea
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma