Transmisor de presión higiénico y sello 1199 Rosemount™ 3051HT

Especificaciones

Rosemount™ 3051HT Transmisor de presión higiénico
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,065% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA, FOUNDATION Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 300 psig (20,7 bar) manométrica, hasta 150 psia (10,3 bar) absoluta
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L pulido mecánicamente y con pulido electrolítico a Ra < 15 µ-plg (0.38 µ-m)
Diagnóstico
Diagnóstico básico, Power Advisory Diagnostics
Certificaciones y aprobaciones
3A, EHEDG, ASME-BPE; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 3051HT Transmisor de presión higiénico
  • Se conecta a diversos accesorios sanitarios estándares en la industria
  • Cumple con las normas 3-A, EHEDG y ASME-BPE para adecuarse a los requisitos específicos de la industria
  • La carcasa de acero inoxidable pulido no tiene vacíos ni grietas para asegurar una limpieza sencilla
  • Ofrece el mejor desempeño en su clase: 0,065% de span y 5 años de estabilidad
  • Soporta condiciones de lavado (clasificación IP66/68) para durabilidad y desempeño de largo plazo
  • Interfaz del operador local (LOI) para un comisionamiento local sencillo en el sitio sin el uso de herramientas adicionales
  • La tecnología del sensor proporciona una excelente repetitividad del lote, hasta ±0,02% del límite superior de rango para 60 lotes
  • El Power Advisory Diagnostics detecta los problemas de integridad del lazo eléctrico para evitar tiempo de inactividad imprevisto
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051HT Transmisor de presión higiénico
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma