Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel y sello 1199

Especificaciones

Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel
Precisión
Hasta 0,05% de span
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 401°F (205°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
WirelessHART®
Tipo de sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
NACE®, área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel
  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El ensamblaje Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para aplicaciones de mediciones de nivel
  • La construcción con el sistema de sellos optimizado asegura una medición de calidad en condiciones exigentes de proceso
  • El módulo SmartPower ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051L Transmisor inalámbrico de nivel
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma