Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Manifold R306 y transmisor de presión en línea 2051 Rosemount™

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS PA, HART® de baja potencia de 1–5 V
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
Presión de funcionamiento máxima
10 000 psi (689 bar)
Temperatura de funcionamiento máxima
750°F (399°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/316L
Material de empaquetadura
PTFE, basado en grafito
Conexión del proceso
NPT hembra 1/2" -14
Orientación: paralelo con el transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds o sellos de diafragma para una instalación directa
Rosemount™ R306 distribuidor en línea
  • La exclusiva tecnología de la válvula Pressure-Lock™ con diseño de vástago de dos piezas ofrece aumento en la confiabilidad, más seguridad para el operador y funcionamiento simplificado
  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y permite una sencilla calibración en el proceso
  • Configuración de dos válvulas que facilita el aislamiento del proceso, el drenaje y la ventilación
  • Orificio interno grande de proceso, resistente a las obstrucciones
  • Conexiones NPT hembra del proceso
  • Proporciona una solución de punto único a prueba de fugas y de presión cuando se ensambla en la fábrica a los transmisores de presión Rosemount

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Rosemount™ R306 distribuidor en línea