Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299 Seal

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Tipo de medición
Manométrica, absoluta
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART de 4-20 mA, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS PA, HART® de baja potencia de 1–5 V
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psi (689,47 bar) manométrica, hasta 10 000 psi (689,47 bar) absoluta

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
  • Las mediciones de presión manométrica y absoluta en línea admiten soluciones de presión y nivel de hasta 10 000 psi (689,74 bar)
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds o sellos de diafragma para una instalación directa
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System
  • New intuitive model structure that makes ordering the correct seal system easier
  • New 800 PSI threaded connection rating
  • Protects transmitter diaphragm from corrosive, erosive or extreme temperature processes
  • Wide variety of seals meet varying process requirements and specifications, including industry-specific applications
  • SIL 2/3 certified to IEC 61508 (via 3rd party) and prior-use certificate of FMEDA data for safety installations
  • Eliminates need for mounting hardware to reduce installation costs
  • Adaptable direct mount gage or absolute seal system can be used for pressurized or vented tank applications
  • Tuned-Systems can reduce temperature effects by 10-20% and improve response time by 80% vs. traditional installations

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión en línea
Rosemount™ 1299 Diaphragm Seal System