Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 305 Manifold

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Transmisor de presión y distribuidor 305

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Tipo de medición
Diferencial, manométrica
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Baja potencia HART®
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,9 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,9 bares) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 305 Manifold integral
Tipo de manifold
Coplanar, tradicional, tradicional (brida que cumple con la norma DIN)
Tipo de válvula
Patrón de medición de gas natural de 2, 3 y 5 válvulas
Presión de trabajo máxima
6092 psi (420 bares)
Temperatura de funcionamiento máxima
1000 °F (538 °C)
Material del manifold
Acero inoxidable 316 SST/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones del proceso
1/4"-18 hembra NPT, 1/2"-14 hembra NPT, 1/2"-14 adaptador de brida NPT hembra, 12 mm adaptador para brida de tubo de férula

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • Desempeño de hasta un 0,05% de precisión de span
  • La tecnología patentada Coplanar permite el montaje directo para soluciones de presión, caudal o nivel para ofrecer flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos de caudal principal para una instalación directa
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ 305 Manifold integral
  • Diseñado para montaje directo a la interfaz del transmisor Coplanar de Rosemount, lo que elimina la necesidad de usar una brida
  • 50% menos puntos potenciales de fuga que con el transmisor convencional conectado a la brida y a la interfaz del manifold
  • El diseño liviano del manifold puede ensamblarse, probarse contra fugas y calibrarse en fábrica para un sencillo proceso de instalación
  • Configuración de 2, 3 y 5 válvulas para transmisores de presión diferencial, multivariable, absoluta y manométrica.
  • La configuración para medición de gas natural de 5 válvulas ofrece mayor protección contra fugas que aseguran la integridad de las mediciones

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Rosemount™ 305 Manifold integral