Rosemount-P-Flame Ionisation Detector

Detector de ionización de llama (FID) Rosemount™

Descripción del producto

Disponible como módulo del analizador para combinarse con un analizador MLT mediante LON o como un analizador autónomo integrado en una plataforma. Disponible además de manera estándar o Hot FID (HFID) para mediciones de hidrocarburos. Diseñado para mediciones continuas de concentración de gas hidrocarburo, el módulo del analizador NGA FID ofrece exactitud de medición, confiabilidad, facilidad de uso, mantenimiento simplificado, capacidad de comunicación de avanzada y flexibilidad sin precedentes. Una pieza clave de estos atributos es el ensamblaje del detector que utiliza la tecnología de detección de ionización de llama (FID). Esto permite la medición de hidrocarburos de 0 a 1 ppm de metano (CH4) hasta 0 a 5 % de metano (CH4) con una exactitud de ±1 % de la escala completa. Esta variedad de rangos ofrece gran versatilidad.