Analizador de gas OEM reforzado Rosemount™ CT4000

Descripción del producto

El Rosemount CT4000 de Emerson utiliza tecnología incorporada Tecnología de láser de cascada cuántica (QCL, por sus siglas en inglés) para supervisar los niveles de NO, NO2, SO2, CH4, H2O, CO y CO2 en ambientes de hasta 70 °C (158 °F) y temperaturas de gas de 190 °C (374 °F). Este sistema se puede usar en aplicaciones como la monitorización de emisiones marinas, la monitorización de emisiones de centrales eléctricas, el manejo de motores, las herramientas de combustión de motores, el manejo del estado de los motores y la comercialización de carbón.

Temperatura ambiente
-20 °C a +70 °C (-4 °F a 158 °F)
Rango de humedad
10 a 95 %, sin condensación
Fuente de alimentación
120 VCA 60 Hz / 240 VCA 50 Hz 250 V/A
Dimensiones
23 cm x 19 cm x 45 cm (9 in x 8 in x 18 in)[H x W x D]
Peso
26 kg (57 lb)
Temperatura del gas de muestra
20 °C a 190 °C (68 °F a 374 °F)

Características

  • Tecnología de láser de cascada cuántica (QCL)
  • Mide hasta ocho componentes de manera simultánea
  • Temperatura ambiente de –20 °C a +70 °C (–4 °F a 158 °F)
  • Temperaturas de gas de hasta 190 °C (374 °F)
  • Configuración modular de hasta cuatro láser
  • Sin piezas móviles, bajo costo de mantenimiento