Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter 9195 and 1199

Transmisor de presión Coplanar™ Rosemount™ 3051S, medidor de cuña 9195 y sello 1199.

Especificaciones

Rosemount™ 3051S Transmisor de presión Coplanar™
Tipo de medición
Diferencial, manométrica y absoluta
Precisión
Hasta 0,025% de span
Estabilidad
Hasta ±0,15% del límite superior de rango (URL) por 15 años
Garantía
Hasta 15 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 200:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,89 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,89 bares) manométrica, hasta 4 000 psia (275,79 bares) absoluta
Tasa de actualización inalámbrica
El usuario puede seleccionar de 1 seg a 60 min
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Alcance inalámbrico
Alcance largo (225 m), alcance extendido (800 m), remoto (225 m) y remoto de alta ganancia (1 km)
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Tamaño de la línea
2 a 8 in (50 a 200 mm)
Precisión
Calibrado: 1.0 %; estándar 3 %
Presióm máx. de operación
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
Temperatura máx. de operación
1000 °F (538 °C)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316
Garantía
Garantía limitada de hasta cinco años
Conexión del proceso
150# - 600# RF ASME B16.5, deslizante o cuello de soldaura
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF, deslizante o cuello de soldaura
Conexión del transmisor
Montaje directo y remoto con tubo de 1/2 in NPT
Sellos remotos de junta compacta en forma de caballete
Sellos remotos bridados NPS/DN50 de 2 in
Tipo de fluido
Líquidos, lodos, líquidos altamente viscosos, líquidos abrasivos, líquidos de alta temperatura
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 3051S Transmisor de presión Coplanar™
  • La tecnología patentada Coplanar de Rosemount ofrece un desempeño optimizado como solución para las mediciones de nivel de DP, caudal de DP y presión.
  • La arquitectura escalable sin igual optimiza el desempeño, la funcionalidad y las conexiones del proceso
  • El transmisor viene completamente ensamblado y probado contra fugas para permitir una instalación y un mantenimiento sencillos
  • La plataforma hermética y completamente soldada SuperModule de acero inoxidable resiste los efectos de la sobrepresión y la presión de la línea para garantizar una precisión del 0,025%
  • Ultra y Ultra for Flow ofrecen el mejor desempeño, estabilidad durante 15 años y una garantía limitada de 15 años
  • La rangeabilidad de 200:1 permite mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Integración impecable con protocolos HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus para flexibilidad en las aplicaciones
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • El diagnóstico avanzado brinda una cobertura de diagnóstico para detectar problemas en el lazo eléctrico y condiciones anormales de proceso
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • La interfaz y la pantalla remotas ofrecen fácil acceso a la información del proceso y del dispositivo
  • Características inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos >99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
  • El elemento primario cuneiforme está diseñado para medir aplicaciones difíciles, incluidos fluidos sucios, muy viscosos o abrasivos que pueden obstruir o erosionar otros elementos primarios.
  • El diseño de forma triangular es fuerte y resistente al desgaste, sin bordes cortantes esenciales que se desgastarían con el paso del tiempo.
  • El diseño completamente integrado y optimizado permite una instalación más sencilla y compatibilidad con el proceso.
  • Los paquetes de sellos remotos permiten una amplia variedad de aplicaciones con los diseños de sello remotos.
  • Las conexiones de sello remoto en forma de caballete reducen el peso del medidor en un 50 % y están diseñadas para reducir la separación de la tubería y hacer frente a los problemas de obstrucción y limpieza.
  • El modelo bridado utiliza una conexión NPS/DN50 de 2 in, un estilo tradicional utilizado cuando se requieren anillos rasantes y conjuntos de válvula.
  • El modelo roscado utiliza una conexión NPT de 1/2 in con tuberías, ideal para aplicaciones en las que la obstrucción no constituye una preocupación mayor que la erosión o el desgaste
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 3051S Transmisor de presión Coplanar™
Rosemount™ 9195 Caudalímetro tipo cuña
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma