No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-520 Level Transmitter

Rosemount™ 520 Transmisor de nivel

Descripción del producto

Lleve a cabo un control preventivo del tanque marino antes de que las fallas afecten el desempeño de su barco con el Rosemount 520 Transmisor de nivel. La carcasa de titanio hace que sea compatible con todos los líquidos utilizados habitualmente. Reduzca la frecuencia de calibración y los costos de mantenimiento con una estabilidad de 5 años y protección superior contra la presión en exceso. El protocolo digital HART® permite el diagnóstico en el transmisor, lo que posibilita la configuración y la solución de problemas de manera remota directo desde la sala de control. Diseñado para entornos marinos rigurosos.

Alcance de la medición
0-2 bar, 0-10 bar
Rangeabilidad
Hasta 1:25
Exactitud
± 0.25% de span calibrado
Protocolo de comunicación
4-20mA / HART®
Clasificación del alojamiento
IP68
Temperatura de funcionamiento
-40 a 85°C
Protección contra explosiones
Ex ia IIC T4 Ga

Características

  • Diseñado y aprobado para entornos marinos rigurosos.
  • Apto para la instalación en prácticamente cualquier aplicación de medición en tanques.
  • Desempeño mejorado con garantía de estabilidad de 5 años.
  • Capacidades HART®
  • La protección superior contra la presión en exceso asegura una propiedad sin problemas.
  • Diseñado para reducir la frecuencia de las calibraciones, lo que reduce los costos de mantenimiento.
  • Amplia variedad de opciones de instalación para que el transmisor sea apto para todo tipo de tanques.
  • La rangeabilidad de hasta 25:1 no solo posibilita la flexibilidad, sino que también reduce los inventarios.
  • El transmisor está disponible como tipo medidor o absoluto

Documentos y dibujos