Rosemount-P-356 Nuclear Electrical Connector

Rosemount™ 356 Conector nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 356 Conector nuclear está diseñado para acoplarse al Rosemount 3152K Transmisor de presión nuclear y ofrece una solución confiable en entornos exigentes. Ese conector de conductos eléctricos cuenta con una desconexión tipo abrazadera para un ensamblaje simple y fácil de usar. Este conector ha sido probado en la industria y está calificado por KTA 3505 (11/2005), la norma IEEE 344™ y las normas IEC 61000, IEC/CISPR 16 para cumplir con los requisitos de las aplicaciones.

Conexión del transmisor
Conector de conductos eléctricos
Norma de homologación
KTA 3505 (11/2005), norma IEEE 344, IEC 61000, IEC/CISPR 16
Dispositivos compatibles
Rosemount 3152K Transmisor de presión

Características

  • El conector de conductos eléctricos para uso nuclear con diseño de desconexión tipo abrazadera permite una instalación sencilla
  • Calificado para acoplarse al Rosemount 3152K Transmisor de presión para uso nuclear
  • Cumple con KTA 3505 (11/2005), la norma IEEE 344, y las normas IEC 61000, IEC/CISPR 16 para requisitos de aplicaciones exigentes

Documentos y dibujos