Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear

Descripción del producto

El Rosemount™ 3152K Transmisor de presión calificado para uso nuclear es un transmisor de presión analógico calificado diseñado para brindar mediciones precisas en aplicaciones nucleares. Este transmisor ofrece un control de calidad estricto durante el proceso de fabricación que incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas. Las aplicaciones indicadas incluyen entornos de accidentes leves en reactores de agua ligera (BWR, PWR y PHWR) dentro y fuera de la estructura de contención.

Tipo de medición
Mediciones de presión diferencial, manométrica o absoluta
Precisión
±0,2% de span calibrado
Estabilidad
Código de rango 1: ± 0,2% URL efecto de desviación por 30 meses
Códigos de rango 2-6: ±(0,1% URL + 0,1% de span) efecto de desviación por 30 meses
Señal de salida
4-20 mA
Rangeabilidad
Hasta 10:1 (5:1 por rango 1)
Alcance de la medición
Hasta 13,79 MPa (2000 psi) diferencial, hasta 27,58 MPa (4000 psig) manométrica, hasta 27,58 MPa (4000 psig) absoluta
Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L, aluminio
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276
Clasificación sísmica
Vibración hasta 5 g sísmicos y 8 g APC
Clasificación de radiación
Radiación gamma TID 50 kGy (5 Mrads)
Temperatura de presión/vapor
LOCA/HELB 160 °C (320 °F) durante 1 hora

Características

  • Calificado para entornos leves por KTA 3505 para funcionamiento con radiación, vibración y presión de vapor/temperatura
  • El control de calidad estricto incluye trazabilidad de las piezas de retención de presión, limpieza nuclear especial y pruebas hidrostáticas.
  • Las clasificaciones del transmisor incluyen radiacion gamma TID 50 kGy (5 Mrad) hasta 5g sísmicos y 8g APC
  • Una exactitud de referencia del 0,2% para obtener mediciones confiables

Documentos y dibujos