No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-3051 Pressure Transmitter Family

Familia de Rosemount™ 3051 Transmisores de presión

Descripción del producto

Aproveche las capacidades líderes en la industria y el desempeño confiable del Rosemount 3051 Transmisor de presión. Con más de 10 millones de dispositivos instalados, esta familia de transmisores de presión ofrece una solución todo en uno para mediciones de presión, nivel y caudal.

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Garantía
Garantía limitada hasta cinco años
Rangeabilidad
Hasta 150:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1-5 V
Rango de medición
Coplanar: Hasta 4,000 psi (275,79 bar)
En línea: Hasta 20,000 psi (1378,95 bar)
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400, tántalo, aleación 400 bañada en oro, acero inoxidable 316L bañado en oro
Diagnóstico
Básico, integridad del lazo y diagnóstico de la línea de impulso obstruida
Certificaciones/aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, ubicación clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones

Características

  • Más de 10 millones de dispositivos Rosemount 3051 instalados en todo el mundo ofrecen lecturas de presión confiables en entornos exigentes
  • Las soluciones para medición de caudal, nivel y presión completamente ensambladas están listas para instalarse a fin de ofrecer confiabilidad y desempeño mejorados
  • La conectividad inalámbrica Bluetooth® desbloquea un proceso más sencillo para realizar tareas de mantenimiento y servicio sin necesidad de una conexión física o una herramienta de configuración separada
  • La pantalla gráfica y retroiluminada permite un fácil funcionamiento en ocho idiomas diferentes en todas las condiciones de iluminación
  • Los diagnósticos de integridad de lazo y de línea de impulsión bloqueada detectan los problemas del lazo eléctrico y las tuberías de línea de impulso conectadas antes de que impacten la calidad del proceso para una seguridad incrementada y un menor tiempo de inactividad
  • La estabilidad instalada durante 10 años y la rangeabilidad de 150:1 permiten mediciones confiables y gran flexibilidad en las aplicaciones
  • Los botones de servicio rápido ofrecen botones de configuración integrados para agilizar el comisionamiento
  • Certificación SIL 2/3 según IEC 61508 (de terceros) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad

Documentos y dibujos