Rosemount-P-2151N Pressure Transmitter

Rosemount™ 2151N Transmisor de presión

Descripción del producto

El Rosemount 2151N combina la tecnología comprobada de detección de capacitancia de Rosemount con 50 años de experiencia en fabricación de instrumentos analógicos de precisión en un producto disponible comercialmente. Se produce bajo el sistema de control de calidad ISO9001:2015 de Rosemount Nuclear de Emerson. El 2151N es una excelente opción para los reemplazos analógicos del Rosemount 1151 obsoleto en plantas de energía nuclear.

Desempeño
Desempeño líder en la industria
Precisión
Exactitud de referencia de 0,25 %
Temperatura de operación
200 °F (93,3 °C)
Diseño
Diseñado y probado para vibraciones sísmicas, con diseño analógico tolerante a la radiación
Protocolo de comunicación
Disponible en configuraciones de salida de 4-20 mA o 10-50 mA

Características

  • Diseñado como reemplazo directo del Rosemount 1151
  • Disponible para mediciones de presión diferencial, manométrica y absoluta
  • El diseño completamente analógico no contiene componentes programables como software o microprocesadores, lo que elimina las amenazas digitales a la ciberseguridad
  • Una excelente opción para aplicaciones que no requieren equipo de clase 1E
  • Los accesorios disponibles incluyen conectores, sellos remotos y soportes de montaje

Documentos y dibujos