Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvulas de solenoide de pinzamiento

Las válvulas de solenoide de pinzamiento cierran o controlan el caudal de líquidos de alta pureza que pasan por tuberías flexibles y desechables. Las válvulas de pinzamiento neumáticas controlan el caudal de los fluidos mediante el uso de aire presurizado para accionar el mecanismo de pinzamiento y abrir o cerrar la válvula. Una válvula de pinzamiento de solenoide controla electrónicamente el movimiento del émbolo, que controla la posición de encendido/apagado de la válvula. Las válvulas de pinzamiento ASCO de 2 y 3 vías de Emerson están diseñadas para garantizar la integridad de los líquidos de alta pureza en el procesamiento biofarmacéutico, los productos farmacéuticos, los diagnósticos, la tecnología de un solo uso (SUT), la cromatografía y los mercados de alimentos y bebidas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de solenoide de pinzamiento

Válvulas de solenoides de pinzamiento

1-19 de 19 resultados en Productos
: