Paine-P-310-38-0050 Pressure Transducer

Transductor de presión Paine™ 310-38-0050

Descripción del producto

El transductor de alta presión Paine™ 310-38-0050 proporciona datos críticos en tiempo real y es un dispositivo de medición de alta precisión muy pequeño. Este transductor compacto y duradero está específicamente diseñado para entornos exigentes, incluidas aplicaciones de ciclos altos extremos en fondo de pozo, alta presión (0-25 000 psia o 0-1 723 bar) y alta temperatura (425 °F o 218 °C). Diseñado para entregar mediciones precisas, los datos en tiempo real mejorados permiten una mejora en la eficiencia de la producción.

Tipo de medición
Absoluta
Precisión
±0,025% de la escala completa de detección (FFS)
Salida
mV/V
Alcance de la medición
Hasta 25 000 psia (1 723 bar)

Características

  • Diseño de diámetro muy pequeño de 0,37" (0,93 cm) que ofrece un factor de forma compacto y angosto para cumplir con los requisitos de instalación
  • Diseñado para soportar entornos exigentes de aplicaciones de ciclos altos, alta presión y alta temperatura
  • Los datos precisos en tiempo real optimizan los parámetros de la producción
  • La banda de error total es ±0,025% de la sensibilidad de la escala completa para una exactitud excepcional
  • Opciones del transductor personalizables disponibles para diseños adecuados