Paine-P-215-01-120 Temperature Sensor

Sensor de temperatura serie 215-01-120 Paine™

Descripción del producto

El sensor de temperatura serie 215-01-120 Paine es una solución de medición de temperatura crítica para líquidos de alta presión en maquinarias, motores y equipos de procesos. Con tiempos de respuesta rápidos, este detector de temperatura de resistencia (RTD) de platino ofrece capacidades óptimas de precisión, repetibilidad y estabilidad en temperaturas hasta 500 °F (250 °C), lo que ofrece una resistencia muy duradera. Estos sensores son muy aptos para mediciones de caudal directo y temperatura en caudales de líquidos y gases.

Tipo de medición
Temperatura
Precisión
Clase A, parte 1 kΩ ± 0,06% a 32 °F (0 °C)
Salida
V CC
Rango de temperatura
De -25° a 500 °F (-31° a 260 °C)
Garantía
1 año

Características

  • Ofrece una medición directa de líquidos de alta presión con precisión y estabilidad para un desempeño óptimo a largo plazo
  • RTD de platino resistente a la corrosión y diseñado para altas temperaturas hasta 500 °F (250 °C) con el fin de soportar entornos adversos
  • Se ofrece en un paquete con un diámetro máximo de 0,732 pulg. (tamaño muy pequeño)
  • Los tiempos rápidos de respuesta producen datos de medición precisos que permiten mejorar la eficiencia
  • Opciones personalizables del sensor para diseños adecuados.

Documentos y dibujos