No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Net Safety-Millennium II SC310 Catalytic Combustible Gas Sensor

Sensor catalítico de gases combustibles Millennium II SC310 de Net Safety™

Descripción del producto

El sensor de gases combustibles catalítico Millennium SC310 de Net Safety ofrece un desempeño en el campo versátil, robusto y comprobado en un paquete resistente diseñado para los ambientes industriales más extremos. Para todos los tipos de gases inflamables, la detección del porcentaje de gas LEL es rápida y confiable con un mantenimiento simplificado sobre el campo al utilizar el transmisor de gas universal Millennium II Basic (M2B) de Net Safety, el transmisor de gas universal de un canal Millennium II (M21) de Net Safety o el transmisor de gas universal de dos canales Millennium II (M22) de Net Safety.

Repetibilidad
± 1% LEL de la escala completa
Rango de temperatura
–40 °C a +75 °C (–40 °F a +167 °F)
Rango de humedad
0-95% de humedad relativa sin condensación
Clasificación del alojamiento
IP64/Tipo 4X
Garantía
5 años

Características

  • Gases detectados (lista parcial): gas metano, gas propano, gas n-butano, gas isobutileno, gas hidrógeno, gas etano, gas pentano, gas hexano, gas heptano, gas etileno, gas propileno.
  • El menor consumo energético disponible
  • Separación de sensores de largo alcance (+2000 ft)
  • Garantía del sensor de gas de cinco años líder en la industria
  • Respuesta no selectiva - Detecta gases combustibles basados y no basados en hidrocarburos
  • Perfil completo de factores de corrección disponibles para calibraciones precisas
  • Diseñado para operar en los entornos industriales más difíciles

Documentos y dibujos