No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Neotecha-P-P000264

Sistema de muestras del reactor modelo PV Neotecha

Descripción del producto

Un dispositivo de muestras seguro y confiable que satisface las demandas de la industria química y farmacéutica

ped

Características

  • Extrae una muestra representativa de un reactor bajo condiciones del proceso sin detener el proceso ni abrir el reactor.
  • Operación segura y sencilla.
  • La muestra se transfiere con menos presión.
  • Están disponibles diferentes volúmenes de muestra.
  • Todas las partes húmedas son de PTFE, PFA, perfluor o vidrio.
  • Montaje directo de todas las válvulas auxiliares por medio de la mini brida de montaje integrada.
  • Si se necesita el medidor de pH, la brida superior de la unidad de las VP se puede equipar con la conexión necesaria.
  • La unidad se puede conectar a una bomba de recirculación continua.
  • La unidad puede estar integrada con líneas de suministro de vacío, nitrógeno y enjuague.
  • El producto líquido se puede agregar al reactor por medio de la unidad de las VP.
  • Los medios de muestra se pueden devolver al reactor.
  • No se contamina la atmósfera. El aire desplazado en la botella se devuelve al visor.
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Material
Teflón, acero inoxidable 316L
Temperatura de funcionamiento
Menos de 200 °C
Clase de presión
PN
Tipo de conexión de proceso
150RF, PN16
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Válvula de instrumentación
Medios
Líquidos/gases agresivos

Documentos y dibujos