Micro Motion-TA200T

Medidor Coriolis TA200T de Micro Motion, 2 pulg (DN50), tántalo

Descripción del producto

Un caudalímetro Coriolis de tántalo que distribuye una medición altamente confiable, repetible y sólida para las aplicaciones en ambientes corrosivos

Productos

Search
1-1 de 1 resultados para Products
TA200T
5700
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % ±(estabilidad del cero/tasa de caudal) × 100 %
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal [½ (zero stability/flow rate) × 100] % de la tasa
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % ±(estabilidad del cero/tasa de caudal) × 100 %
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal [½ (zero stability/flow rate) × 100] % de la tasa
Precisión de la densidad (líquido)
±0,001 g/cm3 (±1,0 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1,5 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
920 psig (63 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
  • CSA
  • CSA C-US
  • IECEx
  • ATEX
  • Efectos EMC
  • Características

    • Logre mediciones de alta precisión de densidad y caudal volumétrico másico en aplicaciones que requieren que los componentes en contacto con el proceso sean de tántalo
    • Elija entre siete tamaños de tubería diferentes
    • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial e ingreso de datos incorporados
    • Se ofrece únicamente con el transmisor 5 700 de 9 hilos
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-2 de 2 resultados para piezas y accesorios
    :
    Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
    Tipo de medición
    Flow Measurement
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de medición
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Flow Measurement
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis