Medidor De Gravedad Específica De Gas Micro Motion SGM
Medidor De Gravedad Específica De Gas Micro Motion SGM
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un medidor de gravedad específica de gas diseñado para proporcionar mediciones directas y de respuesta rápida de gravedad específica de gas, peso molecular y densidad relativa.
1,2 a 7,0 bar absoluta a 20 °C (17 a 101 psi absoluta a 68 °F)
Presión de suministro
•Mínimo 1,4 bara (20 psia) •Máximo 12 bara (174 psia)
Rango de temperatura
•–18 °C a +50 °C (–0 °F a +122 °F)
Materiales
•Revestimiento interior: acero inoxidable 416 •Alojamiento de presión:acero inoxidable 316L •Cámara de referencia:aleación de aluminio
Indicador local (opcional)
•Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas. •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización. •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas. •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas. •Lente de vidrio. •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador
•Ver las variables de proceso •Ver y reconocer alertas •Configurar salidas de mA y RS-485 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV). •Se puede usar con múltiples idiomas
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica): •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA •El canal A es de 4–20 mA + HART •El canal B es de 4–20 mA •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa •>Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa •Una salida Modbus/RS-485
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles: •ATEX •CSA C-US •IECEx
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.