No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-GLANDNPTSSF

Empaquetadura; 1/2 Npt Eexd 17/2700 De Acero Inoxidable Micro Motion GLANDNPTSSF

Descripción del producto

Empaquetadura de acero inoxidable para cable con rosca NPT de 13 mm para transmisores 1700/2700 y 2400 con aprobaciones EExd

Compatibility
Micro Motion 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter
Micro Motion 2700 Field And Integral-Mount Multivariable Flow And Density Transmitter

Documentos y dibujos