Micro Motion-GDM

Medidor De Densidad De Gas Micro Motion GDM, Ni-Span C Y Acero Inoxidable 316L

Descripción del producto

Un medidor fiscal de densidad de gas, de acero inoxidable 316L y Ni-Span C, diseñado para proporcionar mediciones de concentración y de densidad de gas altamente precisas.

Rango de densidad
1–400 kg/m3(0,001-0,4 g/cm3)
Precisión

 •Argón: ±0,1% de la lectura
 •Nitrógeno: ±0,1% de la lectura
 •Gas natural, etileno: ±0,15% de la lectura
Presión operativa máxima
250 bar (3625 psi)
Rango de temperatura

 •Modelo estándar:–20 °C a +85 °C (–4 °F a +185 °F)
 •Modelo para alta temperatura:–20 °C a +125 °C (–4 °F a +257 °F)
Materiales

 •Revestimiento interior:AMS 5643K
 •Alojamiento del sensor:acero inoxidable 316L
Indicador local (opcional)

 •Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
 •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
 •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas.
 •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas.
 •Lente de vidrio.
 •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador

 •Ver las variables de proceso
 •Ver y reconocer alertas
 •Configurar salidas de mA y RS-485
 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV)
 •Se puede usar con múltiples idiomas
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
 •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
 •El canal A es de 4–20 mA + HART
 •El canal B es de 4–20 mA
 •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa
 •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
 •Una salida Modbus/RS-485
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles:
 •ATEX
 •CSA C-US
 •IECEx

Características

  • Medición directa de densidad de gas de respuesta rápida que cumple con AGA 3 e ISO 5167
  • Amplié el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Verifique rápidamente la condición operativa y el estado del medidor con el diagnóstico interno avanzado
  • Compatible con muchos protocolos simultáneos para conexión a DCS, PLC y computadoras de caudal
  • Interact with our detailed schematic tool to learn more about our Dedicated Density and Viscosity Meters

Documentos y dibujos