Medidor de alta presión de la serie Coriolis (HPC) de Micro Motion™ compuesto por el sensor HPC015H y el transmisor 3500
Medidor de alta presión de la serie Coriolis (HPC) de Micro Motion™ compuesto por el sensor HPC015H y el transmisor 3500
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
Variables de salida
Flujo másico y volumétrico
Caudal/contenido neto de producto
Temperatura
Densidad
Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
Contraste ajustable
Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
85 a 265 VCA
50/60 Hz, 30 VA
Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
18 a 30 VCC
18 vatios
típico, 25 vatios máximo
Señales de entrada/salida
Dos salidas de 4–20 mA activas
Tres salidas discretas
Una salida de frecuencia de 2 hilos
Una entrada de frecuencia de 2 hilos
Dos entradas discretas momentáneas
HART/WirelessHART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en panel o carril DIN para sala de control
Tipos de aplicación
Controlador batch
Transferencia de custodia
Gas de caudal/arrastrado de dos fases
Verificación del medidor
Aprobaciones para áreas clasificadas
Adecuado solo para áreas no peligrosas
Características
Micro Motion™ HPC015H High Pressure Coriolis Meter 1/8" (DN2), nickel alloy, 15,622 psi (1077 BAR) max operating pressure
Rated up to 15,622 psi (1077 bar) maximum operating pressure
Realize superior performance in high-pressure applications
Dramatically cut operating expenses by reducing over-injection of high-value chemicals
Accommodate any installation requirement with available two-wire, direct-connect (no transmitter needed), stainless steel and 5700 transmitters
Use one device for reliable and repeatable mass flow, volume flow, density, concentration, and temperature measurement
Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Los productos en su carrito pueden no estar disponibles en el país seleccionado y se eliminarán de su carrito si elige el botón “SELECCIONAR” a continuación. Contáctenos si necesita ayuda para comprar este producto en otro país.