No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-F150S Sensor and 5700 Transmitter

Medidor Coriolis serie F de Micro Motion™ formado por el sensor F150S y el transmisor 5700

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 in (DN40), 316L acero inoxidable
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,20 % del caudal (estándar)±0,15 % del caudal (opcional)±0,10 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,050 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,28 % del caudal (estándar)±0,25 % del caudal (opcional)±0,15 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,050 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,002 g/cm³ (2,0 kg/m³) (estándar)±0,001 g/cm³ (1,0 kg/m³) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1 450 psig (100 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
Carcasa
Aluminio fundido con revestimiento de poliuretano
Montaje
Opciones de montaje integrado o remoto
Puede conectarse remotamente a cualquier sensor Micro Motion de 4 o 9 hilos
Los transmisores de montaje remoto incluyen un soporte de montaje de acero inoxidable 304L y 316S y las herramientas de instalación
Ver la hoja de datos del producto para obtener más detalles.
Pantalla
Pantalla gráfica retroiluminada con cuatro botones ópticos de control y LED indicador de mediciones de caudal. En inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Energía
Entrada autoconmutada CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
Canales de E/S
• Salidas de hasta 3 mA
• Salidas de hasta 2 frecuencias
• Hasta 3 salidas discretas
• Hasta 2 entradas discretas
• Entradas de mA y frecuencia
• Modbus/RS-485
Rangeabilidad
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Protocolos de comunicación
Versión de configuración de E/S: Modbus/USB, HART/RS-485, Modbus/RS-485, HART/Bell 202
Versión Ethernet: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Conexiones opcionales M12
Conexiones rápidas M12, preinstaladas y disponibles como opción únicamente en la versión Ethernet
Opciones de montaje
  • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
  • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
  • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
Tipos de aplicación
  • Smart Meter Verification Professional
  • Control discreto de lotes
  • Opción de corrección de API y medición de petróleo
  • Medición de concentración
  • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
  • Linealización por partes para aplicaciones de gas
Certificados/aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
  • Clase I, Div. 1
  • Clase I, Div. 2
  • Zona 1
  • Zona 2
Certificación SIL/SIS
  • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

Características

Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 in (DN40), 316L acero inoxidable
  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren un diseño compacto y que se puede drenar
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Aprobaciones de transferencia de custodia de MID OIML R 117, el Programa Nacional de Evaluación de Tipos (NTEP), Measurement Canada e INMETRO Brasil
  • Consiga las tasas de respuesta más rápidas y las mediciones de procesos y lotes más precisas con la tecnología del transmisor MVD
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros caudalímetros y medidores de densidad Coriolis serie F
  • Interact with our 3D model to learn more about our F-Series Coriolis Flow and Density Meters
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700
  • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
  • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
  • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta 5 canales de E/S totalmente configurables
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
  • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifase
  • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis Micro Motion™ F150S, 1 1/2 in (DN40), 316L acero inoxidable
Transmisor de montaje en campo Micro Motion 5700