No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Marston-P-Bursting Discs

Discos de ráfaga Marston

Descripción del producto

Una gama completa de dispositivos de alivio de presión sin reconexión, desde diseños convencionales simples pasando por conjuntos compuestos hasta discos de ruptura invertidos de primera calidad.

Características

  • Dispositivos de acción única que ofrecen la máxima protección contra exceso de presión para los recipientes.
  • Reacciona a las diferencias de presión entre el proceso y la ventilación.
  • Se puede fabricar a casi cualquier diámetro del orificio estándar reconocido, dependiendo de la presión de ráfaga, presión de funcionamiento y temperaturas relacionadas.
  • Los diámetros del orificio especial se encuentran disponibles para cumplir con las limitaciones específicas.
  • Amplia gama de opciones de materiales.
  • Amplia gama, desde montajes cargados por tensión de acción hacia adelante sencilla, hasta unidades ranuradas cargadas por compresión invertidas.
  • Las opciones de diseño incluyen discos únicos sencillos con abrazadera directamente entre las bridas o los conjuntos de varios discos complejos incluyendo los discos primarios de inversión y los discos secundarios convencionales con soportes de presión inversa de gran capacidad.

Documentos y dibujos