Válvula de ángulo Lunkenheimer Figura F603

Descripción del producto

El modelo F603 es una válvula de aislamiento de ángulo específicamente diseñada para servicio severo en aplicaciones de alúmina y minería donde hay sarro y erosión

ped

Características

  • Las válvulas se pueden volver a conectar a tierra en línea
  • Diseño según ASME B16.34
  • Pared de alta resistencia y espesor de la brida en exceso de ASME B16.34 y ASME B16.5
  • Amortiguadores para puertos de drenaje de acople
  • Probada según API 598
  • Los diámetros grandes de vástago brindan resistencia y rigidez
  • Cementado Stellite 6 de serie en el disco y las superficies del asiento
  • Cementado disponible en el vástago
  • Cojinetes planos o de rodillo ajustados al buje de la horquilla, dependiendo del tamaño
  • Fabricada bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, N.° de certificado MEL 0929678/A
  • Documentación para EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificación de materiales para componentes que contienen presión
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL600RF, CL300RF, CL150RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
API 598
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de globo
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Medios
Líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable