Keystone-P-P000493

Válvula de mariposa Figure 990/920 de Keystone

Descripción del producto

La Figure 990/920 de Keystone es un cuerpo dividido, una válvula de mariposa con asiento elástico al disco delgado diseñada para un alto caudal y un servicio de modulación. Esta válvula se destaca en aplicaciones de trabajo pesado donde se requiere resistencia a la corrosión y a la abrasión. Está disponible en estilo Wafer (figura 990) y con orejas (figura 920).

Características

  • El vástago del disco de perfil delgado de una pieza ofrece una obstrucción mínima del flujo, con lo que se consigue un Cv máximo, caídas de presión mínimas y las mejores características de control.
  • El borde del disco pulido y redondeado ofrece un sellado concéntrico completo, torques menores, mayor duración del asiento y un cierre hermético.
  • El asiento elástico con triple función aísla el cuerpo y el vástago del producto en el conducto, ofrece un cierre hermético del producto a presión nominal máxima y proporciona un sellado de brida positivo que hace innecesario el uso de empaques de brida.
  • El buje superior de gran resistencia al esfuerzo y la corrosión ofrece soporte al vástago superior, absorbe la carga lateral del actuador y prolonga la duración de la válvula.
  • Los sellos del vástago de cubeta en V dobles, bidireccionales y autoajustables impiden la entrada de contaminantes externos en la válvula.
  • El diseño de cuerpo dividido facilita la sustitución in situ del asiento y del disco/vástago y permite el montaje directo de los actuadores Keystone sin necesidad de acoplamientos ni abrazaderas.
Material
Acero inoxidable 316, Buna-N, hierro fundido, hierro dúctil, Dúplex, caucho de Epdm, Hastelloy, Monel, Súper Dúplex, teflón, titanio
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Elástico
Clase de cierre
Sin fuga
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
nch, NPS 1/DN 25, NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3 /DN 80
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 8 / DN 200, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 6 / DN 150, NPS 10 / DN 250, NPS 1 / DN 25, 5 pulg., NPS 4 / DN 100, NPS 12 / DN 300, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Fluidos
Gases especiales, líquidos, aire, gas inerte, agua, aire
Vástago
O-ring

Documentos y dibujos